AMC0381D16DFXR

正在供货

具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器 | DFX | 15 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DFX) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R

AMC0381D 的特性

  • 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行直流检测
  • 差分输出
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 温漂:±10µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.025%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
  • 可用的输入选项:
    • AMC0381D06:600V,10MΩ
    • AMC0381D10:1000V,12.5MΩ
    • AMC0381D16:1600V,33.5MΩ
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC0381D 的说明

AMC0381D 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流、高阻抗输入和固定增益差动输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。

AMC0381D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

借助集成式精密电阻分压器,AMC0381D 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。

AMC0381D 采用 15 引脚 0.65mm 间距和更小的 20 引脚 0.5mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息