TIDA-010957

TIDA-010957

设计文件

概述

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。

特性
  • 三相加中性双向直流/交流转换器的功率级
  • 900V 系统中额定电压为 650V 的开关(由于三个级别)
  • 125kHz 的高开关频率和高效率设计 (98.9%)
  • 采用 LMG3522R030 时每相位 21ARMS
  • 采用 LMG3670R010 时每相位 36ARMS
  • 用于管理三相电流不平衡的控制方案
输出电压选项 TIDA-010957.1 TIDA-010957.2
输入电压(最小值)(V) 200 650
输入电压(最大值)(V) 480 900
输出电压(标称值)(V) 800 400
Iout(最大值)(A) 22.5 21
输出功率 (W) 18000 8400
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Buck- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU021A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB90.ZIP (1093 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB91.ZIP (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB93.ZIP (34527 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC928.ZIP (1186 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB92.ZIP (5976 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBZ7.ZIP (1663 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030 — 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1126 — 具有 AFR、基准和 ALERT 功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC0311D — 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC0330R — 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC0381D — 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

数据表: PDF | HTML
隔离式温度传感器

ISOTMP35 — 具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28P550SJ — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相带中性线飞跨电容参考 设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-31
应用手册 适用于三相 AC/DC 应用的三电平飞跨电容器转换器的设计注 意事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频