隔离式电源模块(集成变压器)

简化隔离式直流/直流设计

按类别浏览

我们的隔离式电源模块产品系列包括高密度集成式场效应晶体管和集成式变压器技术,可减少材料清单数量并简化隔离式直流/直流设计。通过将变压器与高级封装(包括我们全新的 IsoShield™ 技术)相集成,这些模块可实现增强的性能、更小的解决方案尺寸和更高的系统可靠性。该产品系列包括同时适用于汽车和工业领域的各种输入/输出电压、输出功率和经认证的隔离级别。

按类型选择

隔离式电源模块

IsoShield™ 封装技术

隔离式电源的未来

TI 专有的 IsoShield™ 多芯片封装技术将高性能平面变压器与隔离式功率级集成在一起,形成一体化系统级封装 (SiP) 解决方案,为隔离式偏置电源实现最高功率密度,并提供经过认证的不同隔离级别选项。

优势:

  • 将功率密度提高至分立式解决方案的三倍
  • 与分立式解决方案相比,帮助将解决方案尺寸缩小达 70%
  • 与现有模块相比,实现更高效率和更低温升
  • 进一步提升安全性和稳健性
  • 通过易用型器件帮助缩短设计时间。
了解 IsoShield™ 技术如何通过功率密度缩小解决方案尺寸,同时增强系统耐用性和可靠性。
PDF
参考设计
基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计
该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级 DC-AC 逆变器。在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A
参考设计
大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
该参考设计的开发为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率牵引逆变器系统和加快产品上市速度奠定了基础。
实现IsoShield™ 技术的特色产品
UCC33420 正在供货 具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块
新产品 UCC34141-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块
新产品 UCC35131-Q1 预发布 具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

技术资源

白皮书
白皮书
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
本白皮书介绍了各种隔离式直流/直流辅助电源,这些电源可穿过隔离栅传输信号和电力,以及安全地通过隔离栅传输信号和电力。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)
本白皮书分析了开关模式电源中的 EMI,并提供了一些可帮助设计人员快速、轻松地通过业界通用 EMI 测试的技术示例。
document-pdfAcrobat PDF

与隔离式电源模块(集成变压器)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
UCC34141

具有集成变压器的 1.5W、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.036

UCC33410-Q1

具有集成变压器的汽车级 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.563

UCC33410

具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1

具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.036

UCC33411-Q1

具有集成变压器的汽车级 5V 输入、3.3V 输出、1W、5kVrms 隔离式直流/直流模块

价格约为 (USD) 1ku | 1.932

UCC35341-Q1

具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.188