数据表
UCC34141
- 完全集成的隔离式平面变压器
- 宽输入范围:5.5V 至 28V(具有 22V OVLO)
- 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
- 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
- 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
- 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
- -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
- 自适应展频调制 (SSM)
- 强大的磁场和辐射场抗扰度
- 通过软启动功能降低浪涌电流
- ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
- 用于故障指示的开漏电源良好
- 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
- 隔离电容 < 3pF
- > 8.2mm 爬电距离和间隙
- 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
UCC34141 是一款的具备增强型隔离功能、工作电压高的直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。TI 专有的集成变压器和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声以及较低的系统物料清单。该器件能够在 85°C 环境温度下提供 1.5W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。器件可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。
集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC34141 工业级 1.5W,12V VIN,25V VOUT,高功率密度,> 5kVRMS,隔离式直 流/直流模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-15 | |
| 应用手册 | 面向牵引逆变器的功能安全:设计方法和元件概述 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-30 | ||
| 证书 | UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-9-27 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块
此评估模块 (EVM) 接受 UCC35341-Q1 为 UCC34141-Q1 1.5W 偏置模块的插接式、引脚对引脚兼容 2W 型号。UCC34141EVM-116 EVM 在 5.5VIN 至 20VIN 电压范围内工作,并配置为 VDD = 18V 且 VEE =–5V 的双路输出。
计算工具
UCC34141-Q1-CALC — UCC34141-Q1 design calculator tool
Design calculator tool to generate external BOM based on system requirement
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。