主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC35341-Q1

预发布

具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² (5.85 mm × 10.3 mm)
  • 采用隔离平面变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 宽输入范围:8V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 17V、VVDD-COM = 18V 时的典型输出为 ≥ 2W
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,10V ≤ VVIN ≤ 20V、15V ≤ VVDD-COM < 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 采用隔离平面变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 宽输入范围:8V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 17V、VVDD-COM = 18V 时的典型输出为 ≥ 2W
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,10V ≤ VVIN ≤ 20V、15V ≤ VVDD-COM < 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
    • UL 1577/CSA 元件认证计划
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装

UCC35341-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 2W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 8V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

UCC35341-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 2W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 8V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC35341-Q1 汽车级 2W,12V VIN,25V VOUT,高密度, > 5kVRMS,隔离式直流/直流模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-11
证书 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块

此评估模块 (EVM) 接受 UCC35341-Q1 为 UCC34141-Q1 1.5W 偏置模块的插接式、引脚对引脚兼容 2W 型号。UCC34141EVM-116 EVM 在 5.5VIN 至 20VIN 电压范围内工作,并配置为 VDD = 18V 且 VEE =–5V 的双路输出。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频