• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • SimpleLink CC33xx 校准器工具用户指南

    • ZHCUBC2 September   2023 CC3300 , CC3301

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • SimpleLink CC33xx 校准器工具用户指南
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2先决条件
  6. 3校准器工具命令
    1. 3.1 启用 PLT 模式
    2. 3.2 通道调优
    3. 3.3 发送链参数
      1. 3.3.1 TX 参数
      2. 3.3.2 基于 TX 触发的参数
      3. 3.3.3 TX 音调启动和停止
      4. 3.3.4 示例 TX 命令
    4. 3.4 接收链参数
      1. 3.4.1 启用/启动 RX 统计测试
      2. 3.4.2 禁用/停止 RX 统计测试
  7.   A SET_TX 默认参数
  8. 重要声明
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
User's Guide

SimpleLink CC33xx 校准器工具用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

CC33xx Linux 驱动程序提供了一个简单的校准器 工具来为各种发送和接收操作配置 CC33xx 器件,从而能够测量受测器件的射频性能。该校准器工具还提供了一种简单的方法来选择所需的通道和功率级别。这使得实验室和认证测试机构内的射频验证能够对在 Linux 平台上运行 CC33xx 驱动程序的最终产品执行监管合规性测试并测量频谱屏蔽性能。该校准器工具还可用于生产线测试。

商标

Other TMs

1 首字母缩写词

首字母缩写词定义
PLT生产线测试
MAC介质访问层
WLAN无线 LAN
LAN局域网
NVS非易失性存储
TX发送
RX接收
MIMO多输入多输出
LO本机振荡器
BD_ADDR蓝牙地址(在工厂中为 BT 编程的 MAC 地址)
PER误包率

OFDM

正交分频多路复用

NIC网络接口卡
OUI组织唯一标识符(每个 WLAN 供应商的 24 位唯一编号)

LTF

长训练字段

GI

防护间隔

DCM

双载波调制

CCA

空闲信道评估

SU ER BW

单用户扩展范围带宽

VHT

超高吞吐量

AID

关联 ID

HE TB NDP FB

基于高效触发器的空数据包反馈

2 先决条件

以下内核配置是校准器工具正确运行的先决条件:

  1. 为了使校准器工具工作,必须使用 CONFIG_NL80211_TESTMODE=y 编译内核和模块。可以按如下方式对相同情况进行验证:
    root@am335x-evm:/usr/share/cc33xx#  zcat /proc/config.gz | grep NL80211_TESTMODE

    其中,输出为:

    CONFIG_NL80211_TESTMODE=y

    如果驱动程序中未启用该配置,则需要重新编译内核和内核模块并将它们安装到设备中。有关如何启用此标志并整合更改的更多信息,请参阅 CC33xx Linux 软件包中的 CC33xx Linux 入门用户指南。

  2. 必须关闭 wlan0 接口。如果该接口已在运行,则运行 ifconfig wlan0 down 以禁用 wlan0 接口。再次运行 ifconfig 命令以验证 wlan0 接口是否已禁用。

    ifconfig 的输出中不应提及 wlan0。

3 校准器工具命令

以下各节详细介绍了可用的校准器工具命令。

3.1 启用 PLT 模式

在运行任何命令之前,需要将器件和驱动程序配置为生产线测试 (PLT) 模式。使用以下命令来将器件配置为 PLT 模式:

calibrator wlan0 plt power_mode on

要退出 PLT 模式,请使用以下命令:

calibrator wlan0 plt power_mode off

3.2 通道调优

tune_channel 命令的目的是将 CC33xx 器件配置为在特定 Wi-Fi 频段和通道中运行。可以使用以下格式调用 tune_channel 命令:

calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel <CHAN> <BAND> <BANDWIDTH>

其中每个参数定义如下:

表 3-1 tune_channel 命令参数
参数选项说明
CHAN

1-14

Wi-Fi 通道

频段

0

Wi-Fi 频段。

仅支持 b/g/n

带宽

0

带宽分配
注: 必须在执行任何其他校准器活动之前执行通道调优。没有默认通道调优。

示例 - 以下 tune_channel 示例将芯片配置为在通道 6 的 2.4GHz 频段工作。

calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale