ZHCUBC2 September   2023 CC3300 , CC3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2先决条件
  6. 3校准器工具命令
    1. 3.1 启用 PLT 模式
    2. 3.2 通道调优
    3. 3.3 发送链参数
      1. 3.3.1 TX 参数
      2. 3.3.2 基于 TX 触发的参数
      3. 3.3.3 TX 音调启动和停止
      4. 3.3.4 示例 TX 命令
    4. 3.4 接收链参数
      1. 3.4.1 启用/启动 RX 统计测试
      2. 3.4.2 禁用/停止 RX 统计测试
  7.   A SET_TX 默认参数

摘要

CC33xx Linux 驱动程序提供了一个简单的校准器 工具来为各种发送和接收操作配置 CC33xx 器件,从而能够测量受测器件的射频性能。该校准器工具还提供了一种简单的方法来选择所需的通道和功率级别。这使得实验室和认证测试机构内的射频验证能够对在 Linux 平台上运行 CC33xx 驱动程序的最终产品执行监管合规性测试并测量频谱屏蔽性能。该校准器工具还可用于生产线测试。