ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
set_tb_tx 命令用于在 CC33xx 器件中设置基于触发器的传输参数。
set_tb_tx 命令的格式如下:
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tb_tx -mimo_ltf_mode <MIMO_MODE> -he_ltf_num <NUM_HE_LTF> -disamb <DISAMB> -pre_fec_padding_factor <PRE_FACTOR> -common_info_len <COMMON_LEN> -ru_alloc <RU_ALLOC> -ul_bw <UL_BW> -starts_sts_num <STS_NUM> -tb_auto <TB_AUTO>
表 3-3 中给出了每个参数的定义。
| 参数 | 选项 | 说明 |
|---|---|---|
| MIMO_MODE | 0 | 单流模式 |
| 1 | 屏蔽模式 | |
| NUM_HE_LTF | 0 | 1 HE LTF |
| 1 | 2 HE LTF | |
| 2 | 4 HE LTF | |
| 3 | 6 HE LTF | |
| 4 | 8 HE LTF | |
| DISAMB | 0 | 无消歧 |
| 1 | 含消歧 | |
| PRE_FACTOR | 0-7 | |
| COMMON_LEN | PSDU 长度 | |
| RU_ALLOC | 0-60 | 资源单元分配 |
| UL_BW | 0 | 20MHz |
| 1 | 40MHz | |
| 2 | 80MHz | |
| STS_NUM | 0-3 | |
| TB_AUTO | 0 | 禁用 |
| 1 | 启用 |