ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
tx_start_tone 命令的目的是创建和发送可使用固定音调调制的载波。tx_tone_stop 可用于停止连续波传输。
tx_start_tone 命令的格式如下:
calibrator wlan0 cc33xx_plt tx_start_tone <MODE> <OFFSET>其中,
| 参数 | 选项 | 说明 |
|---|---|---|
MODE | 2 | 单音:TX 链开启并输出一个正弦信号 |
| 偏移量 | -40 - 40 | 整数值,范围为 -10MHz 至 +10MHz,步长为 0.25MHz |
tx_tone_stop 命令的格式如下:
calibrator wlan0 cc33xx_plt tx_tone_stop