ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
以下部分提供了将命令用于不同传输模式和 TX 信道占用的示例。
calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -default 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 3 -phy_rate 20 -num_pkts 1000 -pkt_mode 2 -src_addr 04:05:05:05:05:04 -dst_addr 06:07:07:07:07:06
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -length const packet 500
calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx
calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_tx