ZHCUBC2 September   2023 CC3300 , CC3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2先决条件
  6. 3校准器工具命令
    1. 3.1 启用 PLT 模式
    2. 3.2 通道调优
    3. 3.3 发送链参数
      1. 3.3.1 TX 参数
      2. 3.3.2 基于 TX 触发的参数
      3. 3.3.3 TX 音调启动和停止
      4. 3.3.4 示例 TX 命令
    4. 3.4 接收链参数
      1. 3.4.1 启用/启动 RX 统计测试
      2. 3.4.2 禁用/停止 RX 统计测试
  7.   A SET_TX 默认参数

SET_TX 默认参数

下表列出了默认设置。

参数 值 说明
PREAMBLE_TYPE 2 11a/g 传统 OFDM
PHY_RATE 5 6Mbps
TX_POWER 0 -10dBm
GI_LTF_TYPE 2 4xLTF + 3.2µs GI
DCM 0 禁用 DCM
长度 100 100 个数据字节
延迟 3000 数据包间的延迟为 3000μs
PACKET_MODE 0 连续模式
NUM_PACKETS 300 当 PACKET_MODE = 0(连续模式)时不适用
DATA_MODE 2 随机值
DATA_VALUE 0x55 当 DATA_MODE = 2(随机值)时不适用
CCA 1 启用 CCA
BSS_COLOR 13
SU_ER_BW 0 242-tone RU
P_AID 15
SRC_ADDR 0x665544332222
DEST_ADDR 0x060504030202
PACKET_EXT 1 8µs
FEED_STATUS 0
AID 11
G_ID 0