ZHCUAT8 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

摘要

该评估模块适用于评估 TI 功能安全合规型 UCC5880-Q1 这款具有高级保护功能的 20A 隔离式双通道分离输出栅极驱动器。此 EVM 专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET。包含多种保护功能,如 DESAT 短路保护、软关断、VCE 过压钳制、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。开发了专用 GUI,用于配置和评估 UCC5880-Q1。此评估模块具有引脚输出,支持用于高功率双脉冲测试和短路测试的 450A 1200V 碳化硅模块 CAB450M12XM3 连接。

GUID-02402F20-7DD8-4184-B0DC-A9A7D222CAD3-low.gif
  • 注意
  • 使用前先阅读用户指南
GUID-BB93593E-3886-4946-917B-5B3FB319DD72-low.png
  • 注意
  • 注意表面高温
  • 接触可导致烫伤
  • 请勿触摸!
GUID-D63C8FCF-D002-4259-B046-623EF58B792A-low.gif
  • 危险
  • 请勿使用 EVM 在高于 VIOWM = 1414VDC 的条件下测试隔离性
  • 高压