ZHCUAT8
January 2023
摘要
商标
1
通用 TI 高压评估用户安全指南
2
说明
2.1
特性
2.2
应用
2.3
接头、连接器、测试点和跳线说明
2.4
电气规格
2.5
功能块
2.5.1
使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
3
测试总结
3.1
设备
3.2
设备设置
3.2.1
直流电源设置
3.2.2
软件
3.2.3
跳线(分流器)设置
3.2.4
用于低压测试的工作台设置
4
低压测试程序示例
5
EVM 隔离
6
原理图
7
布局
8
物料清单
9
修订历史记录
3.2.1
直流电源设置
直流电源设置:
直流电源 1
电压设置:5V
3.7V 至 6V 输入范围
电路板上有一个 LDO 电路,可将驱动器 VCC1 的电压调节至 3.3V
电流限值:0.5A
直流电源 2
电压设置:24V
21V 至 27V 输入范围
这是 UCC14240-Q1 隔离式辅助电源 IC 的输入
电流限值:0.5A