ZHCUAT8 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

用于低压测试的工作台设置

工作台设置包括电源、示波器和 GUI USB 连接。

请按照以下连接过程操作。

  • 连接前请确保直流电压电源的输出处于关闭状态。
  • 将 5V 电源连接到标有 5V VIN 的 TP19,以用于初级 VCC1。
  • 将 24V 电源连接到标有 24V VIN 的 TP16 以使用次级电源为 VCC2 和 VEE2 的高侧和低侧栅极驱动器供电。
  • 连接两个示波器探头:
    • 输入 PWM 信号:INP 引脚(标有 PWM1_H 的 TP7)以 GND 为基准。
    • 低侧栅极连接
      • 使用接头 J21:引脚 11(标有 VG_LS)并以 GNDL2 为基准。
      • 使用 MMCX:连接到 J25
  • 将 C2000 TMDSCNCD280039C MCU 子卡连接到 UCC5880QEVM-057,并将 USB 电缆连接到计算机。
GUID-20230112-SS0I-NLJN-F2X9-NTF2JMKNXMGV-low.png图 3-2 低压工作台设置