UCC5880QEVM-057 上有 12 个可配置跳线。
- 跳线 1、2、3 和 4:
- 用于配置不同的 SPI 通信方法,包括独立外设(常规 SPI)、菊花链和基于地址的 SPI。电路板默认跳线设置会设置可设置独立的外设通信。UCC5880QEVM-057 GUI 仅支持独立外设 SPI 通信。菊花链和基于地址的 SPI 的跳线连接可用于 MCU 与独立于 GUI 的栅极驱动器进行通信(例如,单独开发的代码)。
- 跳线 5 和 6:
- 配置高侧和低侧栅极驱动器互锁。默认设置将高侧和低侧栅极驱动器的负输入接地,以实现高侧和低侧栅极驱动器的单输入控制(无互锁)。
- 跳线 7 和 8:
- 将 3.3V LDO 输出连接到高侧和低侧栅极驱动器的 VCC1 引脚。默认情况下,这些跳线已安装。
- 跳线 9 和 10:
- 能够将 3.3V LDO 输出接地或馈入高侧和低侧 UCC14240-Q1 的 ENA 引脚(使能)。两个跳线的默认设置都将 3.3V 电压馈入高侧和低侧 UCC14240-Q1 的 ENA 引脚,以在次级上创建 +15V 和 –4V 电源轨。
- 跳线 11 和 12:
- 将高侧和低侧栅极驱动器输出连接到 100nF 板载负载。默认情况下,这些跳线已安装。