ZHCUAT8 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

低压测试程序示例

1.在继续执行加电测试程序之前,请确保执行低压工作台设置以设置所有设备。

2.确保 TMDSCNCD280039C controlCARD 开关设置如图 4-1 所示。

GUID-20230119-SS0I-NLF0-3GR3-ZPZPKGW4ZBRG-low.png图 4-1 TMDSCNCD280039C ControlCARD 开关设置

3.启用所有电源。

4.打开 Uniflash(链接)将固件上传到 TMDSCNCD280039C MCU controlCARD。将 TMDSCNCD280039C controlCARD 连接到计算机后,您应该会看到所检测到的器件 F28003x controlCARD。点击“Start”。

GUID-20230119-SS0I-TJMJ-HBWR-DVLSDVQZHMBZ-low.png图 4-2 UniFlash 第一页

5.在新页面中,浏览并选择软件部分中讨论的固件文件“f28003x_ucc5880.out”。确保选中“Run Target After Program Load/Flash Operation”,然后点击“Load Image”。几秒钟后,应该会出现一条消息“[SUCCESS] Program Load completed successfully”。TMDSCNCD280039C controlCARD 上的 LED D1 应该开始闪烁。

GUID-20230119-SS0I-MJQD-QWZ6-LCPSJRFJHLFR-low.png图 4-3 UniFlash 第二页

6.启动 UCC5880QEVM-057 GUI。将弹出的第一页是一个窗口,其中显示了正在编程的通信模式和栅极驱动器。请勿更改默认值并选择“Finish”(从默认的 LS 栅极驱动器开始)。

GUID-20230119-SS0I-KSZX-HWHC-JS74M0X79TQV-low.png图 4-4 GUI 通信和栅极驱动器选择

7.GUI 将自动检测 MCU 子卡和 UCC5880QEVM-057,并转换到“Active State”窗口。如果 GUI 仍在“Reset State”窗口中,并且 GUI 底部的横幅显示“Hardware Not Connected”,请点击相应图标转至主页。

GUID-20230119-SS0I-73BM-QKHJ-CFPWNFQD9XHV-low.png图 4-5 GUI 连接失败

8.主页有两个指示器。一个指示 GUI 是否能够与 C2000 MCU 控制卡建立通信,另一个指示 GUI 是否能够与栅极驱动器建立通信。如果 MCU 显示已连接且器件显示未连接,则问题将出在 UCC5880Q1EVM-057 中。确保跳线设置为正确的 SPI 通信模式,然后重试。当您将鼠标悬停在每个指示器旁边的信息符号上时,将显示进一步的调试步骤。如果 MCU 和器件均显示未连接,请更改 GUI 中的端口设置。点击 GUI 顶部横幅上的“Options->Serial Port”,然后从可用串行端口选项中选择相应的串行端口。

GUID-20230119-SS0I-HV1B-KQDL-XPG28CHS0ZPP-low.png图 4-6 GUI 主页硬件连接不成功

9.选择合适的端口后,GUI 将自动检测 MCU 子卡和 UCC5880Q1EVM_057。点击“Basic configuration”图标转换至“Active State”窗口。

GUID-20230119-SS0I-HM0H-80GG-BXC31DRMRL9S-low.png图 4-7 GUI 主页硬件连接成功

10.确保“Active state window”中不存在故障。可以通过查看屏幕右下角的警告和故障状态指示器来检查这一点。无故障意味着两个指示器均关闭。指示器亮起表示存在故障。GUI 会在弹出选项卡中通知触发了哪个故障,选择“Warning”指示器旁边的展开箭头后,系统即会显示该选项卡。点击“Clear Fault”可清除存在的故障。

GUID-20230119-SS0I-ZGKZ-NCDH-JW0ZLFF08T9D-low.png图 4-8 GUI 清除故障

11.对于此测试,必须禁用 DESAT 保护,因为 EVM 未连接到 SiC FET 或 IGBT。要转至驱动程序配置窗口,请点击“Configuration State”。

GUID-20230119-SS0I-PK4X-KFLN-VHGQKSN2GQPN-low.png图 4-9 GUI 配置状态选择

12. 进入“Configuration State”窗口后,转至“SCP/OCP/DESAT”选项卡,向下滚动至“SC Fault”并选择“Disabled”。点击“Confirm”->“Proceed”以锁定配置。GUI 将自动切换回“Active State”窗口。

GUID-20230119-SS0I-BRJW-GDKS-D7N70TQFFP1N-low.png图 4-10 GUI 配置状态窗口

13.在“Active State”窗口中,选择 10kHz PWM 频率和 50% PWM 占空比。点击“Start PWM”开始切换。

GUID-20230119-SS0I-RMPR-3QCV-GZZGNVJNMTX1-low.png图 4-11 GUI PWM 设置

14.示波器应显示栅极驱动器输入和 PWM 输入,如图 4-12 所示。

GUID-20230119-SS0I-CSJF-9JDT-BL5HR3KXSVNN-low.png图 4-12 UCC5880-Q1 PWM 开关 100nF 负载

15.要将通信切换到高侧驱动器,请点击“Active State”窗口顶部的蓝色横幅。

GUID-20230119-SS0I-P1MG-QWGK-W87JZ3MMHKNK-low.png图 4-13 栅极驱动器选择

16.在栅极驱动器之间切换时,GUI 将自动读取所有栅极驱动器寄存器以确保 GUI 显示正确的信息。有一个额外的选项可以重新读取所有寄存器,这可以通过转至“Registers”页面并点击“Read All Registers”来完成。

GUID-20230119-SS0I-KWZS-KHXZ-VPBV2ZLNWDCS-low.png图 4-14 寄存器映射窗口

17.GUI 还包含一个“Test Functions”选项卡,该选项卡可配置用于双脉冲测试 (DPT) 和短路测试 (SCT) 的栅极驱动器输入信号。

GUID-20230119-SS0I-HN0X-TZSP-F1CSGFRGRGVJ-low.png图 4-15 GUI 测试功能