ZHCUAT8 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源

UCC5880Q1EVM-057 使用 UCC14240-Q1 高隔离电压直流/直流模块作为隔离式辅助电源解决方案。UCC14240-Q1 具有 18V 至 25V (VCC2 – VEE2) 和 2.5V 至 VCC2-VEE2 (GND2–VEE2) 的可调输出电压,初级侧输入为 24V。默认 EVM 配置可生成隔离式 +15V (VCC2–GND2) 和 –4V (VEE2–GND2) 电源轨。可以通过更改外部反馈电阻器网络并平衡 VCC2–GND2 和 GND2–VEE2 电容器比率来调节输出电压。更多有关如何调节输出电压的信息,请参阅 UCC14240-Q1 组件计算器(点击即可下载)和应用手册采用 UCC14240-Q1 简化针对隔离式栅极驱动器的 HEV、EV 辅助电源设计。