ZHCU246A June   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 2.3.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 2.3.3 最大输出电流
        1. 2.3.3.1 热限值
        2. 2.3.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 2.3.4 设计注意事项
      5. 2.3.5 启用引脚配置
      6. 2.3.6 电源正常引脚配置
      7. 2.3.7 放电输出电压
      8. 2.3.8 可调节软启动时间
      9. 2.3.9 输入电容器选型
  8. 3入门硬件
  9. 4测试和结果
  10. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 PCB 布局建议
      1. 5.3.1 布局图
    4. 5.4 Gerber文件
    5. 5.5 装配图
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

说明

这种简单的小型低噪声反向电源模块设计(电压逆变器)在 3V 至 11.5V 的输入电压以及高达 1.5A 的电流下明确支持 –5V 输出电压。该设计采用 TI 具有反向降压/升压拓扑的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现 584mW/mm3 的功率密度和一个小于 50mm2 的解决方案尺寸,使其能够在空间受限的高温通信设备(如光学模块)中为敏感的模拟负载供电。该设计还支持许多常用工业设备,其中包括需要 5V 输入和 –5V 输出电压逆变器(在高达 1A 的电流下)的设备。