ZHCU246A June   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 2.3.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 2.3.3 最大输出电流
        1. 2.3.3.1 热限值
        2. 2.3.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 2.3.4 设计注意事项
      5. 2.3.5 启用引脚配置
      6. 2.3.6 电源正常引脚配置
      7. 2.3.7 放电输出电压
      8. 2.3.8 可调节软启动时间
      9. 2.3.9 输入电容器选型
  8. 3入门硬件
  9. 4测试和结果
  10. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 PCB 布局建议
      1. 5.3.1 布局图
    4. 5.4 Gerber文件
    5. 5.5 装配图
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

VIN 和 VOUT 范围

与采用降压拓扑相比,集成电路 (IC) 采用反相降压/升压拓扑运行时的输入电压更小。造成此差别的原因是,IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS82130 的输入电压范围为 3V 至 17V + VOUT,其中 VOUT 为负值。

输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。反相降压/升压拓扑的输出电压必须设置在 -0.9V 和 -6V 之间。输出电压的设置方法与降压配置中相同,即将两个电阻器连接到 FB 引脚。使用 TPS82130 数据表中的同一公式设置输出电压,将 VOUT 和 VFB 均保持为正值。TIDA-01457 设计将输出电压设置为 –5V,使输入电压范围为 3V 至 12V。但是,不建议使用 12V 输入电压,因为输入电源上的电压容差可能超出 TPS82130 的建议工作范围。