ZHCU246A June   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 2.3.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 2.3.3 最大输出电流
        1. 2.3.3.1 热限值
        2. 2.3.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 2.3.4 设计注意事项
      5. 2.3.5 启用引脚配置
      6. 2.3.6 电源正常引脚配置
      7. 2.3.7 放电输出电压
      8. 2.3.8 可调节软启动时间
      9. 2.3.9 输入电容器选型
  8. 3入门硬件
  9. 4测试和结果
  10. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 PCB 布局建议
      1. 5.3.1 布局图
    4. 5.4 Gerber文件
    5. 5.5 装配图
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

放电输出电压

如果在轻负载或无负载条件下禁用 TPS82130 器件,可通过提供额外的放电路径,使 PG 引脚的 VOUT 快速恢复到 0V。当 IC 通过 EN 引脚禁用后,PG 引脚通过内部 MOSFET 连接到器件地 (–VOUT)。在地和 PG 引脚之间放置一个电阻,可创建一条对地放电路径。

必须调整添加的电阻器的阻值,将流入 PG 引脚的电流限制在安全水平之内,TPS82130 数据表指定的电流最大值为 10mA。为此 –5V 输出电压选择 499Ω PG 电阻器。