ZHCU246A June   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 2.3.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 2.3.3 最大输出电流
        1. 2.3.3.1 热限值
        2. 2.3.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 2.3.4 设计注意事项
      5. 2.3.5 启用引脚配置
      6. 2.3.6 电源正常引脚配置
      7. 2.3.7 放电输出电压
      8. 2.3.8 可调节软启动时间
      9. 2.3.9 输入电容器选型
  8. 3入门硬件
  9. 4测试和结果
  10. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 PCB 布局建议
      1. 5.3.1 布局图
    4. 5.4 Gerber文件
    5. 5.5 装配图
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

热限值

在大多数设计中,主要的最大输出电流限制是热限制。随着输出电流的增加,TPS82130 中的绝对功率损耗(以 mW 为单位)也会增加,这会导致 TPS82130 器件热阻抗的温升更高。

为了保证可靠性,TPS82130 数据表建议器件温度低于 110°C,禁止在 125°C 以上运行。因此,GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-6 包含两条限热线:一条为 110°C,另一条为 125°C 工作温度。这些限值的计算方式是将GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-8 中 TPS82130 的功率损耗与 TPS82130EVM-720 的 θJA(器件数据表中提供,为 46.1°C/W)相乘,并将该值与 25°C 的环境温度相加。

使用此方法可以计算任何环境温度下的最大输出电流。只需从 110°C 或 125°C 中减去最高环境温度,即可获得允许的温升。将印刷电路板 (PCB) 的 θJA 除以该温升,即可获得允许的功率损耗。在GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-8 中找到此功率损耗,可确定特定条件下的最大输出电流。46.1°C/W 可用于估算 θJA。请参阅#T4764675-11 了解计算方法。

Equation5. GUID-D64BC3A2-66E8-4BD2-B679-E19448303EF1-low.gif