ZHCU246A June 2017 – January 2023
如果 EN 引脚上的电压达到其阈值,且输入电压高于欠压锁定 (UVLO) 阈值,该器件就会启用。如果 EN 引脚上的电压低于其阈值,或输入电压低于 UVLO 阈值,TPS82130 器件就会停止工作。
由于 VOUT 在此配置中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,0.9V 被视为高电平,小于 0.3V 被视为低电平。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 0.9 V + VOUT,低阈值为 0.3 V + VOUT。例如,如果 VOUT = –5V,VEN 在高于 -4.1 V 的电压下被视为高电平,在低于 -4.7 V 的电压下被视为低电平。
这会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 可能无法产生负电压。#SLVA5146834 所示的电平转换器电路不再需要负 EN 信号,消除了与偏移 EN 阈值电压相关的任何麻烦。如果不需要禁用 TPS82130,EN 引脚可在没有此电路的情况下直接连接至 VIN。

最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭(SYS_EN 接地)时,Q2 的 VGS 上为 0V,并且也保持关闭。在此状态下,EN 引脚最初处于输出电压电平 (–5V),低于低电平阈值,使器件禁用。
当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 阈值)时,Q2 的栅极通过 Q1 处于地电势。此操作会将 Q2 的 VGS 驱动为负电压,并打开 Q2。然后 VIN 通过 Q2 连接到 EN,并且引脚高于高电平阈值,从而导通器件。务必确保 Q2 的 VGD 和 VGS 在启用和禁用状态期间都保持在 MOSFET 额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。
GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-140 和GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-150 显示了启用和禁用序列。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。此电路已使用 5V SYS_EN 信号和双路 N/PFET Si1029X 进行了测试。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 VOUT,从而正确启用和禁用器件。当 IC 被禁用时,PG 引脚用作输出放电,使 VOUT 快速恢复为 0V。