ZHCU246A June 2017 – January 2023
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 3 至 11.5 V | — |
| 输出电压 (VOUT) | –5V | — |
| 输出电流 (VIN ≥ 7.5V) | 1.5A | GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-6 |
| 输出电流 (VIN = 5V) | 1A | GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-6 |
| 输出电流 (VIN = 3V) | 600mA | GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-6 |