ZHCU246A June   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS82130
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 2.3.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 2.3.3 最大输出电流
        1. 2.3.3.1 热限值
        2. 2.3.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 2.3.4 设计注意事项
      5. 2.3.5 启用引脚配置
      6. 2.3.6 电源正常引脚配置
      7. 2.3.7 放电输出电压
      8. 2.3.8 可调节软启动时间
      9. 2.3.9 输入电容器选型
  8. 3入门硬件
  9. 4测试和结果
  10. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 PCB 布局建议
      1. 5.3.1 布局图
    4. 5.4 Gerber文件
    5. 5.5 装配图
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

电源正常引脚配置

TPS82130 具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PG 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。因为 VOUT 在此配置中是 IC 地,所以 PG 引脚以 VOUT 而非地为基准,这意味着 TPS82130 器件在 PG 为低电平时将其拉至 VOUT。

这种行为可能会导致难以读取 PG 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PG 引脚电压电平的 IC 可能无法承受负电压。#SLVA5425906 所示的电平转换器电路通过消除 PG 引脚的负输出信号,消除了与偏移 PG 引脚电压相关的任何麻烦。如果不需要 PG 引脚功能,则可以在没有此电路的情况下将其悬空或连接到 VOUT。请注意,为避免违反其绝对最大额定值,PG 引脚的驱动电压不应超过负输出电压(IC 接地)6 V 以上。

图 2-8 PG 引脚电平转换器

在 TPS82130 内部,PG 引脚连接到 N 沟道 MOSFET (Q3)。通过将 PG 引脚连接到 Q1 的栅极,当 PG 引脚被拉低时,Q1 关闭而 Q2 开启,因为 Q2 的 VGS 为 VCC。然后 SYS_PG 被拉至地。

当 Q3 关断时,Q1 的栅极被拉至地电势,将 Q1 导通。该事件序列将 Q2 的栅极拉至低于地电平,从而将其关断。然后,SYS_PG 被上拉到 VCC 电压。请注意,对于连接到 SYS_PG 网络的电路,VCC 电压必须处于适当的逻辑电平。

GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-160 和GUID-CA489BAE-F926-4883-8593-1933EC587574.html#T4764675-170 显示了该 PG 引脚的电平转换器序列。PG 信号激活 PG 引脚电平转换器电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。该电路已使用 5V 的 VCC 和双 NFET Si1902DL 进行了测试。SYS_PG 网络是电路的输出,电压在地电平和 5V 之间,可由单独的器件轻松读取。