ZHCT381 March   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 引言
  2. 集成的重要性
  3. FMCW
  4. 线性调频脉冲
  5. 混频器
  6. FFT 和峰值检测
  7. 沿您想要检测的方向进行波束控制
  8. Calibration
  9. 结论
  10. 10相关网站

引言

人类生命体征通常通过监测系统进行测量,这些系统历来依靠与患者身体的有线连接,通过心电图和氧饱和度传感器的组合来报告心率和呼吸频率。这些传感器很难与新生儿、严重烧伤患者、癫痫患者或精神病患者保持持续接触。对于那些行动自如的患者,当他们在家中四处走动时,监测生命体征可能不那么容易。

毫米波 (mmWave) 雷达传感器可以检测非常细微的运动,即使是患者胸部的起伏。由于胸部运动受呼吸(基频)和心率运动(额外谐波)的影响,因此对胸部运动的精细测量可以实现对生命体征的非接触式测量。

该功能的主要促成因素是传感器能够通过调频连续波 (FMCW) 检测和多输入多输出 (MIMO) 天线雷达系统的组合来检测患者胸部的位置和速度。

该传感器还可以检测床上的运动并向护理人员告知潜在的褥疮,甚至可以同时监测多个患者,例如一对老年夫妇。此外,毫米波传感器可以检测到人员跌倒并实时通知护理人员。