ZHCT381 March 2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
线性调频脉冲斜坡线性度是确保 FMCW 系统中准确且可重复测量的参数之一。将整个模拟链集成在单片微波集成电路上,不仅可以减少设计与设计之间的差异,还有助于提高整体测量线性度,因为可以在老化和温度范围内执行有效的监测和校准。
查看图 1 中德州仪器 (TI) IWR6843 的方框图可以发现,发送器-接收器部分的唯一外部元件是标准 40MHz 晶体。除了这个外部 40MHz 晶体之外,IWR6843 还提供完全的发送器/接收器集成,具有:
IWR6843 还包含用于发送器和接收器的完整射频 (RF) 链,其中包括:
在 MMIC 片上系统集成完整的射频链可实现功能安全所需的诊断能力水平。
IWR6843 上的全数字信号链处理集成可提供:
除了裸片级集成之外,IWR6843 的型号 IWR6843AOP 还在封装上配有天线,可进一步实现集成并减小印刷电路板 (PCB) 面积,适用于空间受限型应用或射频信号的 PCB 布线具有挑战性的情况。