ZHCT381 March   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 集成的重要性
  3. 3 FMCW
  4. 4 线性调频脉冲
  5. 5 混频器
  6. 6 FFT 和峰值检测
  7. 7 沿您想要检测的方向进行波束控制
  8. 8 Calibration
  9. 9 结论
  10. 10相关网站

沿您想要检测的方向进行波束控制

使用雷达传感器捕获场景数据通常需要对天线波束宽度提供的整个视场的每一帧周期进行航向扫描。该航向扫描可以捕获相关和不相关物体的反射,您需要从扫描中提取和表述特定对象,或者在本例中,提取和表述需要测量生命体征的患者。确定患者位置后,可利用传输波束形成来聚焦波束,如前所述。

如果患者不在视轴处,则可以激活波束控制。该功能由每个发送器上步长为 5.625° 的 6 位可配置移相器实现,提供 64 种设置来覆盖 0° 至 360° 相移。移相器位于相应的功率放大器之前,并根据主波束的聚焦位置为每个发送通道分别进行编程,请参阅图 3。移相器通常是基于矢量调制器的模拟结构,该调制器使用数模转换器在信号放大之前对信号进行相移。

GUID-20C8A5D8-404F-4460-9DFF-1CB4A0072C7F-low.jpg图 3 发送级中包含的移相器。

当有多个受试者处于雷达传感器的不同方位角时,您可以实时对移相器进行编程,要么帧到帧(通常为 100ms 至 200ms),要么更低(使用子帧时)。例如,波束可以基于子帧以 20° 的步长在 -60° 至 +60° 的范围内进行扫描,全场景扫描持续时间不到 200ms,如图 4 所示。这有助于在一个房间内全方位检测多个受试者的生命体征,这些受试者的角度各不相同,并由发送波束依次照亮。


GUID-20221220-SS0I-M8JV-GQZP-GGCRFHD1TWWT-low.svg

图 4 将每个子帧的波束转向角更改 20°。