ZHCT381 March   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 集成的重要性
  3. 3 FMCW
  4. 4 线性调频脉冲
  5. 5 混频器
  6. 6 FFT 和峰值检测
  7. 7 沿您想要检测的方向进行波束控制
  8. 8 Calibration
  9. 9 结论
  10. 10相关网站

FFT 和峰值检测

一旦信号只携带相关信息(yIF 频率是飞行时间的镜像),信号将通过距离 FFT,然后执行 CFAR 算法或阈值化算法。

图 2 所示为不同天线之间的飞行时间差。

GUID-20221220-SS0I-B8NH-QN1X-JXB7RJTM9RP0-low.png图 2 每根接收天线的相位增加 MIMO 图示。

概括而言,到达角是根据每根接收天线处测量的飞行时间差得出。

在数学层面上,方程式 6 将每根天线的转向矢量定义为:

方程式 6. a ( θ ) = [ e j × 2 π × d × s i n ( θ ) λ e j × 2 π × d × 2 × s i n ( θ ) λ e j × 2 π × d × 3 × s i n ( θ ) λ … e j × 2 π × d × N × s i n ( θ ) λ ]

转向矢量用于在每根天线处组合来自每个目标的信号。方程式 7 表示通过所有天线从每个目标发出的所有信号之和,其中 xi 是第 i 根天线接收的信号:

方程式 7. y ( t ) = a H x ( t ) = ∑ 1 N a i × x i ( t )

方程式 8 对平均功耗的计算如下:

方程式 8. P ( a ) = 1 L × ∑ 1 N | y ( t ) | 2 = a H E { x ( t ) × x H ( t ) } a = a H R a

传统的接收波束形成(也称为 Bartlett 波束形成方法)是基于窄带阵列的较早的到达方向估算算法。该算法可更大程度地提高波束形成器相对于特定方向的输出功率,将方程式 9 中的最大化关系表示为:

方程式 9. θ B a r l e t t = a r g m a x a [ P ( a ) ]

为了计算每个 θ 的 P(a(θ)),公式 10 将 R 近似为:

方程式 10. R z z ≈ ∑ k = 0 n   X ( t )   ×   X H ( t )

其中 X 是信号矩阵(方程式 11):

方程式 11. X t = x 1 t 1         x 1 t 2       ⋯       x 1 t n x 1 t 1         x 1 t 2       ⋯       x 1 t n ⋮                                 ⋮                     ⋱                     ⋮   x M t 1         x M t 2       ⋯       x M t n

从这些公式中,您可以看到 MIMO 雷达如何在三个维度上实现位置推导。