ZHCT381 March   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 集成的重要性
  3. 3 FMCW
  4. 4 线性调频脉冲
  5. 5 混频器
  6. 6 FFT 和峰值检测
  7. 7 沿您想要检测的方向进行波束控制
  8. 8 Calibration
  9. 9 结论
  10. 10相关网站

结论

TI 毫米波器件包含 FMCW 雷达所需的高度集成功能,只需一个外部 40MHz 晶体,即可为整个前端计时。此类产品可在三个维度上检测精细的微多普勒运动,包括检测人类的呼吸和心率。

将多个 TX 链与移相器进一步集成可实现发送波束形成和波束控制,从而在更小的视场中实现 SNR 改进,同时保持 MIMO 运行以进行 3D 传感。

最后,所有模拟元件的监测和校准集成可在器件的整个生命周期内实现一致的性能。这种级别的模拟集成使多患者非接触式生命体征传感器能够居家使用。