ZHCT381 March   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1. 1 引言
  2. 2 集成的重要性
  3. 3 FMCW
  4. 4 线性调频脉冲
  5. 5 混频器
  6. 6 FFT 和峰值检测
  7. 7 沿您想要检测的方向进行波束控制
  8. 8 Calibration
  9. 9 结论
  10. 10相关网站

Calibration

为了在电压和温度变化时维持性能,TI 毫米波雷达器件支持射频初始化阶段(调用 RfInit() 应用编程接口)以及运行时(在应用执行期间)的启动时间校准。图 5 显示了校准类型的示例排序,可能包括以下类型:

  • 模拟锁相环校准。
  • 合成器 VCO。
  • 局部振荡分布校准。
  • ADC 直流失调电压。
  • IF 放大器高通和低通截止频率。
  • 峰值检测器。
  • 发送和接收增益。
  • 静态电流失配
  • 发送移相器。

GUID-20221220-SS0I-1DGZ-6LKB-KLMZG8PPQQQB-low.svg

图 5 功能线性调频脉冲、监测和校准的时序。

图 6 说明了射频前端中的一些集成,用于校准发送和接收模拟前端参数。连同 PA 输出和 LNA 输入的功率检测器,结合环回路径,可以持续监测和补偿整个前端。


GUID-7B85C236-2EE1-4326-A7C3-6D766F59D6C2-low.png

图 6 IWR6843 的诊断和监测功能概述。