ZHCAC57A February   2023  – February 2023 LMP7704-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2SEE 机制
  5. 3测试设备和测试板信息
  6. 4辐照设施和设置
  7. 5SEL 结果
  8. 6SET 结果
  9. 7总结
  10.   A 置信区间计算
  11.   B 参考文献
  12.   C 修订历史记录

摘要

本研究描述了 LMP7704-SP 重离子辐照的各种单粒子效应 (SEE)。该器件是一款具有 CMOS 输入级的耐辐射、四通道、低失调电压、轨到轨输入和输出 (RRIO) 精密放大器。在 125°C 下检测到单粒子闩锁 (SEL) 对于 LETEFF 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg。在 25°C 下检测到单粒子瞬变 (SET) 对于 LETEFF 的抗扰度规格为 2MeV 至 85MeV-cm2/mg。