ZHCAC57A February 2023 – February 2023 LMP7704-SP
LMP7704-SP 关注的主要单粒子效应 (SEE) 事件是单粒子闩锁 (SEL)。从风险和影响的角度来看,SEL 的发生可能是极具破坏性的 SEE 事件,也是航天应用非常关心的问题。VIP050 工艺用于 LMP7704-SP。CMOS 电路引入了 SEL 易感性。如果由高能离子通道引起的过量电流注入足够高,从而触发形成寄生交叉耦合 PNP 和 NPN 双极结构(在 p-sub 和 n 阱以及 n+ 和 p+ 触点之间形成),则会发生 SEL。由单粒子启动的寄生双极结构在电源和接地之间创建了一条高导通路径(产生的稳态电流通常比正常工作电流高几个数量级),该路径持续存在(被锁存),直到电源断开或器件被高电流状态破坏为止。
执行此研究是为了评估 VIN 偏置电压为 5.5V 且电源电压为 12V (VS = ±6V) 时的 SEL 影响。使用 LETEFF = 85MeV-cm2/mg 的重离子对器件进行辐照。在 125°C 下暴露时,离子注量率为 105 离子/s-cm2,通量为 107 离子/cm2。用于缓解 SEL 的 VIP050 工艺修改措施被证实足够有效,因为在通量为 107 离子/cm2、LETEFF 高达 85MeV-cm2且芯片温度为 125°C 的情况下,LMP7704-SP 未表现出任何 SEL。