ZHCAC57A February 2023 – February 2023 LMP7704-SP
LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5 MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件耐辐射,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内运行。
该放大器拥有高直流精度等特性,特别是 ±60µV 的低失调电压和 ±500fA 的超低输入偏置,因此非常适合具有高输出阻抗的精密传感器接口。该放大器可配置为换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大。
| 说明 | 器件信息 |
|---|---|
| TI 器件型号 | LMP7704-SP |
| MLS 编号 |
5962-1920601VXC |
| 器件功能 | 具有宽电源电压范围的耐辐射加固保障 (RHA)、精密、低输入偏置、RRIO 放大器 |
| 技术 | VIP050 |
| 曝光设施 | 德克萨斯 A&M 大学加速器研究所辐射效应设施 |
| 每次运行的重离子通量 | 1×106 – 1×107 离子/cm2 |
| 辐照温度 | 125°C(用于 SEL 测试) |