ZHCAC57A February 2023 – February 2023 LMP7704-SP
用于本产品 SEE 研究的重离子种类由 TAMU 加速器辐射效应设施[3]使用超传导加速器和先进的电子回旋共振 (ECR) 离子源提供和交付。离子束在空气站的 1 英寸直径圆形截面积上以高均匀性传送。通过磁去聚焦实现均匀性。射束强度可在覆盖多个数量级的较大范围内进行调节。在大多数研究中,使用 104 和 105 离子/s-cm2 之间的注量率提供 106 到 107 离子/cm2 之间的重离子通量。在这些实验中,使用了镨 (Pr) 离子。所有测试的离子束均匀性均在 91% 至 98% 的范围内。