ZHCAC57A February   2023  – February 2023 LMP7704-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2SEE 机制
  5. 3测试设备和测试板信息
  6. 4辐照设施和设置
  7. 5SEL 结果
  8. 6SET 结果
  9. 7总结
  10.   A 置信区间计算
  11.   B 参考文献
  12.   C 修订历史记录

SEL 结果

在 SEL 表征期间,使用强制热空气对器件进行加热,从而将 IC 温度保持在 125°C 温度。通过 K 型热电偶监测了温度,该热电偶连接在尽可能靠近 IC 的位置。用于 SEL 测试的物类是镨 (59Pr) 离子,在 LETEFF = 85MeV-cm2/mg 时,入射角为 39°。该离子真空中的动能为 2.114GeV (15MeV/amu 线)。两次照射行程使用了大约 105 离子/s-cm2 的注量率和大约 107 离子/cm2 的通量。VS 电源电压在建议的最大电压设置为 12V 时由外部板载供电。实现该通量的照射持续时间大约为 2 分钟。两次照射期间均未观察到 SEL 事件,如表 5-1 所示。图 5-1 所示为电流与时间关系图。

表 5-1 在入射角为 39° 时使用 59Pr 的 LMP7704-SP SEL 条件
照射行程 #距离
(mm)
温度
(°C)
离子角度注量率
(离子/s-cm2)
通量
(离子/cm2)
LETEFF
(MeV-cm2/mg)
1040125

Pr

39°1.00E+051.00E+07

85

311

40

125

Pr

39°1.00E+051.00E+07

85

未观察到 SEL 事件,表明 LMP7704-SP 在 LETEFF = 85MeV-cm2/mg 且 T = 125°C 时不受 SEL 影响。使用附录 A 中所述的 MFTF 方法,并结合 125°C (2 × 107 离子/cm2) 下两个照射行程的通量(或对其求和),上边界截面(使用 95% 置信水平)使用公式 1 计算得出:

Equation1. LETEFF = 85MeV-cm2/mg 且 T = 125°C 时,σSEL ≤ 1.84 × 10–7cm2
GUID-20210126-CA0I-6SCC-VLG3-VCCHPJVQGLZB-low.jpg图 5-1 SEL 照射行程 10 期间 VS 电流的电流与时间(I 与 t)数据