ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

摘要

采用与 TPS6287x 类似的集成解决方案设计的非隔离式电感降压转换器仅使用少数无源器件来完成电路。通常,这已经是一个小型设计。在某些情况下,无源器件仍然过大或太高,无法适应应用环境,或者合适器件的额定电流还不够。为了解决这一问题,可以并联多个转换器来为同一负载供电。TPS6287x 系列器件支持此类配置。这些器件集成了便于并行操作堆栈中器件的功能。本应用手册详细介绍了此类堆叠配置与单转换器解决方案的对比情况。