ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

热量分布

GUID-20230105-SS0I-0HH7-NDGP-D1F7CWXPW2RJ-low.jpg图 3-5 单转换器的热量分布
GUID-20230105-SS0I-9FLZ-JKH7-XXWMM827FBPL-low.jpg图 3-6 双转换器的热量分布

#GUID-F55803C3-D311-4DE0-9F96-AF968F9D2589 和#GUID-47B4460D-3B3A-4DBC-B095-886A11EB1492 展示了两种转换器实现方案在 12A 输出电流下运行的热图像。与单转换器相比,双转换器实现方案的效率更高,用于散热的 PCB 面积更宽,因此双转换器实现方案的工作温度几乎比单转换器实现方案低 20°C。