ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

引言

尽管听起来只需并联使用转换器就很简单,但仍有一些重要的细节需要注意。为了避免拍频导致不可预知的输入和输出电压纹波和噪声,必须同步堆叠中转换器的开关频率。为同步添加相移也有利于确保转换器不会同时切换。此过程可更大限度地减小转换器设计的峰值输入电流。如果负载电流始终在堆叠中的转换器之间平均分配,从而使用每个转换器及其直接连接的无源器件来充分发挥其功能,则该过程也很有用。这样,栈可被设计为具有最大面积和成本效益。TPS6287x 器件通过易于设计的方式实现了适当支持此类配置的特性。TPS6287x 数据表 中提供了更多详细信息。本应用手册将单级转换器设计与提供相同负载的双级转换器设计进行了比较。这两种设计都基于 TPS6287x 系列的转换器,具有不同的输出电流额定值。