ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

总结

由于使用了两个 IC 并且需要正确配置,堆叠配置只需增加少量元件。输出滤波器基本上是相同的。单转换器设计中的电感器使用的 PCB 面积与双配置中的两个电感器相同。负载侧电容器是相同的。这使得两种设计的效率和负载瞬态性能相似。

但是,正如测量结果所示,双转换器设计具有较低的输入电压纹波和噪声。此设计有利于 EMI 优化和滤波器设计。双转换器设计还显著改善了热性能。使用两个转换器可以在更宽的区域内将损耗更均匀地分布到 PCB 上。这个过程可以减少与处理转换器损耗和相关应用设计相关的挑战。