ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

负载瞬态

图 3-4 单转换器和双转换器的负载瞬态

#GUID-B88C5FF1-8104-4680-B5A2-1F232C5A788B 展示了两种转换器实现方案在 1μs 内从 4.5A 增加至 12A 并以相同斜率恢复到 4.5A 时的负载瞬态响应。单转换器实现方案 (VOUT1) 和双转换器实现方案 (VOUT2) 在最大电压偏差方面没有差异。不过,输出电压稳定表现出微小的差异。这是由补偿网络中 R1 和 C1 所需的不同元件值导致的。