ZHCAC31 January 2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
为了进行本应用手册中的比较,在单级转换器设计中使用 TPS62873EVM-143 进行测量,而在双转换器设计中使用 TPS62873EVM-144 进行测量。两个电路均配置为在 0.75V 电压下提供 12A 负载。这些电路还配置为在 1μs 内支持 4.5A 至 12A 的快速负载瞬态,从而实现小于 3.3%的输出电压偏差。
TPS62873EVM-143 已针对该规格进行配置,因此无需修改测量值。该器件使用了默认配置。#FIG_VG2_1KY_WVB 所示为原理图的关键元件概览,BOM 的详细信息在表 2-1 中列出。
图 2-1 单转换器原理图| 参考 | 数量 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 | 2.2µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0603 | CGA3E3X7S1A225K080AB | |
| 2 | 10µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22 | |
| U1 | 1 | 具有 I2C 接口、遥感和堆叠功能的 2.7V 至 6V 输入、12A 快速瞬态同步降压转换器 | WQFN-FCRLF16 | TPS62872QWRXSRQ1 | |
| L1 | 1 | 110nH | 电感器 | 4.0 × 4.0 × 2.0 mm | XGL4020-111MEC |
| C1 | 1 | 1800pF | 陶瓷电容器,50V,X7R | 0402 | |
| R1 | 1 | 2.43kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | |
| C2 | 1 | 10pF | 陶瓷电容器,50V,COG/NPO | 0402 | |
| COUT | 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 | 22µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02 | |
| CLOAD | 2 | 47µF | 陶瓷电容器,6.3V,X7R | 1210 | GCM32ER70J476ME19L |
| 2 | 100µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R | 1210 | GRT32ER60J107ME13L | |
| 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
默认情况下,TPS62873EVM-144 的输出电流配置为 30A。对于本应用手册的测量,TPS62873 器件更改为同一器件系列中额定电流较低的 TPS62870 器件。由于电感器的额定电流可以更低,电感器也可以更小,因此使用 VCTA32252E-R11 替换更大的 XGL4020-110。通过这种修改,堆叠中两个电感器所需的 PCB 面积与单转换器设计中单个电感器所需的面积大致相同。负载侧电容器组中的电容器数量也少于默认组装,旨在支持更高的输出电流,采用与 TPS62873EVM-143 上所用的相同配置。#FIG_DW2_CKY_WVB 展示了双转换器原理图的关键元件概述。BOM 的详细信息列在表 2-2 中。
图 2-2 双转换器原理图| 参考 | 数量 | 值 | 说明 | 尺寸 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 2 × 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 × 2 | 2.2µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0603 | CGA3E3X7S1A225K080AB | |
| 2 × 2 | 10µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 0805 | GCM21BR71A106KE22 | |
| U1、U2 | 2 × 1 | 具有 I2C 接口、遥感和堆叠功能的 2.7V 至 6V 输入、6A 快速瞬态同步降压转换器 | WQFN-FCRLF16 | TPS62870QWRXSRQ1 | |
| L1、L2 | 2 × 1 | 110nH | 电感器 | 3.2 × 3.2 × 2.5 mm | VCTA32252E-R11 |
| C1 | 1 | 6800pF | 陶瓷电容器,50V,X7R | 0402 | |
| R1 | 1 | 820Ω | 电阻器 1%,0.1W | 0402 | |
| C2、C3 | 2 | 10pF | 陶瓷电容器,50V,COG/NPO | 0402 | |
| COUT1、COUT2 | 2 × 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
| 2 × 2 | 22µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 1206 | GCM31CR71A226KE02 | |
| CLOAD | 2 | 47µF | 陶瓷电容器,6.3V,X7R | 1210 | GCM32ER70J476ME19L |
| 2 | 100µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R | 1210 | GRT32ER60J107ME13L | |
| 2 | 0.47µF | 陶瓷电容器,10V,X7S | 0402 | GCM155C71A474KE36D |
有关测试板的更多详细信息,请参阅 TPS62873EVM-143 和 TPS62873EVM-144 的 EVM 用户指南。