ZHCAC31 January   2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2配置
  5. 3测量
    1. 3.1 效率
    2. 3.2 输入电压纹波
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 热量分布
  6. 4总结

输出电压纹波

图 3-3 单转换器和双转换器的输出电压纹波

#GUID-57124696-D702-4267-9A2A-89E3EB7CE665 中显示的输出电压测量结果表明,两个转换器的实现方案没有明显的差异。双转换器实现的相移同步可在开关频率上实现微小的改进。由于两个转换器的电容器组相同,并且由于负载瞬态要求,滤波开关频率的电容器组非常大,因此频谱的差异可以忽略不计。