ZHCABD2 March 2021 LM25101 , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5108 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27210 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289
本技术手册介绍了如何评估不同栅极驱动器的栅极驱动强度(峰值输出电流)、影响峰值拉电流和灌电流的因素,及其对系统性能的影响。
栅极驱动器用于驱动 MOSFET、IGBT 和 GaN 等开关管,因此主要用于控制器因峰值拉电流和灌电流不足而无法直接驱动这些开关管的电路中。大多数栅极驱动器数据表都简单指定了典型驱动电流能力,如下表所示。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| IPeak pull-up | VO= 0V | 1.6A | ||
| IPeak pull-down | VO= 12V | 1.6A |
上述信息有助于获得基本的了解,但仅根据这些典型值来比较两个或更多个栅极驱动器,可能不会产生卓越的系统性能,甚至是更优的设计成本。需要注意该峰值电流是在什么测试条件下指定的。一些栅极驱动器在更高的偏置电压下会产生更高的典型驱动电流。因此,在 12V 时指定为 2.5A 的栅极驱动器不能直接与在 16V 时指定为 3.5A 的栅极驱动器进行比较。还应注意,开关损耗会随着偏置电压的增加而增加,因此即使驱动电流较高,系统效率也可能会降低。
电源设计工程师需要知道大多数参数在工作温度范围内的最小值和最大值,来优化设计。当驱动电流指定为典型值时,栅极驱动器输出级的 RDS(on) 可用于估计驱动电流变化,也可用于比较多个栅极驱动器。比较 RDS(on) 时,应注意测试条件是一样的。RDS(on) 可以直接指定,也可以根据下表中的值从输出电压和测试电流规格导出为 RDS(on) = VO / IO。这里需要注意的是,这种方式只能比较两种相同类型的输出结构。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| VOL,低电平输出 | IO= 100mA | 0.1V | 0.4V | |
| VOH,高电平输出 | IO= 100mA | 0.1V | 0.4V |
与偏置电压类似,环境温度也会影响栅极驱动器的驱动电流。要了解和优化系统性能,评估偏置电源上和温度范围内的输出电压变化也很重要。从图 1 可以看出,无论工作温度如何,UCC27282 输出级的 RDS(ON) 都不受偏置电压的影响。这意味着即使在较低的偏置电压下,驱动电流能力也不会发生显著变化。较低偏置电压下的良好驱动电流能力可降低开关损耗,从而实现更高的效率。
Psw = Vbias x Qg x Fsw
其中,
Psw = 每个通道的栅极驱动器开关损耗
Qg = 功率 MOSFET 的总栅极电荷
Fsw = 功率级开关频率
较低偏置电压下的良好驱动强度还可以提高功率级的开关频率,从而减小系统中磁性元件的尺寸、重量,并降低元件成本。
图 1-1 UCC27282 输出电压. 如前所述,栅极驱动器的主要目的是有效地导通和关断功率器件。这种能力的直接衡量标准是栅极驱动器的上升和下降时间规格。因此,在比较多个栅极驱动器时,有必要比较这个规格,而不是比较典型的峰值上拉和下拉电流规格。对于所有被比较的栅极驱动器,测试条件需要相同。
图 1-2 UCC27282 上升时间 (CL=1800pF).
图 1-3 UCC27282 下降时间 (CL=1800pF).
图 1-4 UCC27282 上升/下降时间 (CL=100nF). 总之,设计工程师需要各种因素来比较多个栅极驱动器的驱动强度。这些因素包括开关功率器件的类型、功率器件的栅极电荷、外部栅极电阻器、测试条件、偏置电压和工作温度。
| 器件 | 互锁 | 启用 | 二极管 | UVLO |
|---|---|---|---|---|
| UCC27282 | 是 | 是 | 是 | 5V |
| UCC27284 | 否 | 是 | 是 | 5V |
| UCC27288 | 否 | 否 | 否 | 8V |
| UCC27289 | 否 | 否 | 是 | 8V |