ZHCAB57C January   2020  – January 2024 TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 PCM6xx0 器件共享 TDM 和 I2C 总线
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共享控制总线
  6. 3共享音频总线
    1. 3.1 共享 TDM 的 ASI 配置
    2. 3.2 菊花链 TDM 的 ASI 配置
  7. 4为多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 配置 PurePath Console
    1. 4.1 更改 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的默认 I2C 地址
    2. 4.2 启动 PurePath Console(针对多个器件)
  8. 5PurePath Console I2C 脚本
    1. 5.1 用于共享 TDM 的 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 I2C 脚本
    2. 5.2 用于菊花链 TDM 的 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 I2C 脚本
  9. 6修订历史记录
Application Note

多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件共享 TDM 和 I2C 总线

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。