PurePath™ Console 支持将多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件连接到单个 AC-MB。但是,AC-MB 连接器只能连接到一个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1。要将额外的器件连接到单个 AC-MB,请将连接到单个 AC-MB 的电路板的电源、接地、I2C 和 TDM 信号外部连线到其他 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 的相应信号。仅将一个 EVM 连接到 AC-MB,同时通过各自的接头或跳线连接其他信号,具体如下所示:
- 通过 JMP2 跳线将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 的 IOVDD 连接在一起。
- 通过 JMP1 跳线将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 的 AVDD 连接在一起。
- 通过 SHDNz 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 SHDNz 连接在一起。
- 通过 SCL 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 SCL 引脚连接在一起。
- 通过 SDA 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 SDA 引脚连接在一起。
- 通过 BCLK 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 BCLK 引脚连接在一起。
- 通过 FSYNC 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 FSYNC 引脚连接在一起。
- SDOUT 连接取决于共享 TDM 或菊花链 TDM 模式:
- 对于共享 TDM 模式,通过 DOUT 测试点将所有 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件的 SDOUT 引脚连接在一起。
- 对于菊花链 TDM 模式,以菊花链方式连接 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM:
- 通过 DOUT 测试点将连接到 AC-MB 的电路板上接头 J13 引脚 1 处的 GPIO1 信号 (GPIO1) 连接到第二个电路板的 SDOUT 引脚。
- 如果使用三个或更多器件,则通过 DOUT 测试引脚将第二个电路板上接头 J13 引脚 1 处的信号 (GPIO1) 连接到第三个电路板的 SDOUT 引脚。
- 如果使用四个器件,则通过 DOUT 测试引脚将第三个电路板上接头 J13 引脚 1 处的信号 (GPIO1) 连接到第四个电路板的 SDOUT 引脚。
这些信号可在 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 的相应数字测试点抽头,如图 4-1 所示。