ZHCAB57C January   2020  – January 2024 TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 PCM6xx0 器件共享 TDM 和 I2C 总线
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共享控制总线
  6. 3共享音频总线
    1. 3.1 共享 TDM 的 ASI 配置
    2. 3.2 菊花链 TDM 的 ASI 配置
  7. 4为多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 EVM 配置 PurePath Console
    1. 4.1 更改 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的默认 I2C 地址
    2. 4.2 启动 PurePath Console(针对多个器件)
  8. 5PurePath Console I2C 脚本
    1. 5.1 用于共享 TDM 的 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 I2C 脚本
    2. 5.2 用于菊花链 TDM 的 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 I2C 脚本
  9. 6修订历史记录

摘要

TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件系列(TLV320ADC3140、TLV320ADC5140 和 TLV320ADC6140)是适用于音频应用的四通道、高性能模数转换器 (ADC)。TLV320ADCx120 系列(TLV320ADC3120、TLV320ADC5120 和 TLV320ADC6120)是适用于音频应用的小型双通道高性能 ADC。PCMx120-Q1 系列(PCM3120-Q1、PCM5120-Q1、PCM6120-Q1)是适用于音频应用的汽车级双通道高性能 ADC。本文档介绍如何将多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 和/或 TLV320ADCx120/PCMX120-Q1 器件配置为共享单个 TDM 和 I2C 总线。