ZHDU172 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28836EVM-150 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 启动性能
      17. 3.3.17 满负载条件下的热图像(24V/2.71A 和 20V/3.25A)
      18. 3.3.18 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

UCG28836EVM-150 的测试设置图

UCG28836EVM-150 使用 USB-C PD 负载的 UCG28836EVM-150 测试设置图图 3-1 使用 USB-C PD 负载的 UCG28836EVM-150 测试设置图
UCG28836EVM-150 使用非 USB-C PD 负载的 UCG28836EVM-150 测试设置图图 3-2 使用非 USB-C PD 负载的 UCG28836EVM-150 测试设置图

25%-100% 负载下的效率结果是使用上述配置得出的。在待机和 10% 负载条件下,电压测量在电源端/负载端进行,以记录效率数值。

UCG28836EVM-150 USB-C 仿真器
下面的 USB 仿真器“USB-C-DUO EVM”用于此评估。其他符合 PD3.0 标准的任何 USB-C PD 仿真器也可用于评估此 EVM。请注意,USB-C PD 仿真器消耗的电流为几 mA,在效率计算时需要考虑这一点。
图 3-3 USB-C 仿真器