ZHDU172
September 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
其他图像
2.1.1
在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
2.1.2
在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.2
测试设置
3.2.1
测试设置要求
3.2.2
UCG28836EVM-150 的测试设置图
3.2.3
测试点
3.3
性能数据和典型特性曲线
3.3.1
24Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.2
20Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.3
15Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.4
12Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.5
9Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.6
5Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.7
效率典型结果
3.3.8
输出特性
3.3.9
重要开关波形
3.3.10
开关频率与负载
3.3.11
输出纹波电压
3.3.12
负载瞬态响应
3.3.13
线路瞬态响应
3.3.14
短期过载运行
3.3.15
CCM 运行
3.3.16
启动性能
3.3.17
满负载条件下的热图像(24V/2.71A 和 20V/3.25A)
3.3.18
CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
变压器详细信息
4.4
物料清单
5
其他信息
商标
1.3
规格
输入
控制器配置
输出
最大输出功率
90VAC-264VAC
47Hz 至 63Hz
USB-C PD
20V/3.25A、15V/3.00A、9V/3.00A 和 5V/3.00A
65W
固定输出电压
5V 至 15V/3A 和 >15V 至 24V/65W