ZHDU172 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28836EVM-150 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 启动性能
      17. 3.3.17 满负载条件下的热图像(24V/2.71A 和 20V/3.25A)
      18. 3.3.18 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

UCG28836 是一款高频率准谐振 (QR) 交流/直流反激式转换器,具有集成式 750V 初级侧 GaN FET,专为高达 65W 的电源设计。该器件通过 GaN 集成带来优势,能够实现开关频率高达 500kHz 的高功率密度设计。

UCG28836 采用具有自偏置功能的无辅助反激式架构,无需在变压器中使用辅助绕组,即可实现紧凑且成本较低的电源设计。由于无需使用低压降稳压器 (LDO) 并消除了生成器件偏置所产生的相关损耗,因此自偏置功能降低了损耗,从而提高了宽输出电压应用(如 USB-PD 充电器)的效率。

UCG28836 支持在低压线路输入条件以及高达 130W(65W 标称输出功率的两倍)的瞬态输出功率条件下,以连续导通模式 (CCM) 运行长达 10ms,而无需使用专为此类瞬态负载条件设计的变压器,从而节省空间和成本。该器件还包含频率折返和突发模式,可分别在轻负载和空载条件下实现更高的运行效率。X 电容器放电电路会在不到 1sec 的时间内将输入 EMI 滤波器中的 X 电容器放电至 0V,以防止用户在从壁式插座拔电源时触电。

UCG28836 提供可通过电阻器编程的选项,这样用户就能够极其灵活地在所需的工作点优化性能,从而克服集成转换器的系统设计限制。该器件还内置多种保护功能,能够应对输出过压、过流、过载、短路和过热情况,并具有自动重启和锁存响应功能,从而实现稳健的电源设计,防止在此类故障情况下造成任何损坏。