ZHDU172 September 2026
UCG28836EVM-150 是一款 65W USB-C™ PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成式准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。EVM 仅用于评估目的,并非产品。UCG28836EVM-150 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为可选的 USB-C PD 输出电压 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计用于提供最高 3.00A 的输出电流(最高至 15VDC),当输出电压在 15VDC 至 24VDC 范围内时,可提供 65W 的最大输出功率。该设计中使用的主要器件是具有集成式 750V GaN FET 和控制器且采用 5mm × 5mm 封装的 UCG28836。